Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-1098 EGR

Détendeur Fisher™ types 1098-EGR et 1098H-EGR

Product Description

Les détendeurs types 1098-EGR et 1098H-EGR offrent un réglage économique et précis de la pression pour une vaste gamme d'applications : circuits de distribution de gaz naturel ; alimentation en gaz combustible pour chaudières à vapeur industrielles, chaudières, fours et mélangeurs, ainsi que pour les grands établissements commerciaux et industriels tels que les centres commerciaux et les écoles. Il sont également utilisés pour le service en air et liquide d'usine.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Applications de basse pression différentielle : régulation précise à des pressions différentielles de 70 mbar
  • Contrôle précis de pression : fournit une pression aval stable et précise, indépendamment des variations de charge ou de pression amont.
  • Fonctionnement silencieux : l'option Whisper Trim™ réduit les émissions sonores jusqu'à 30 dBa.
  • Maintenance sans démontage : conception d'entrée supérieure simplifiant la procédure de maintenance. Les éléments internes peuvent être inspectés, nettoyés et remplacés sans retrait du corps de la canalisation.
  • Absolument pas de purge vers l’atmosphère - Élimine les nuisances et le gaspillage de gaz de purge vers l’atmosphère en utilisant un système de contrôle-commande piloté qui purge 100 % du gaz dans le système en aval.
  • Dynamique de débit élevée : la membrane surdimensionnée et la cage linéaire permettent cette dynamique, offrant une régulation supérieure de pression au sein des circuits présentant de grandes variations de demande en aval.
  • Fermeture étanche : un bouchon en métal à bords tranchants et un siège souple assurent une fermeture étanche testée pour les applications nécessitant une fermeture positive, telles que les systèmes à cul-de-sac.
  • Indicateur de course : simplifie l'inspection et le dépannage du circuit en service.
Diamètres du corps et types de raccordement
Dimensions du corps : NPS 1, 2, 3, 4, 6, 8 x 6, 12 x 6 / DN 25, 50, 80, 100, 150, 200 x 150, 300 x 150
Raccordements : NPT, CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF, CL125FF, CL250RF, BWE, SWE ou PN 16/24/40
Pression amont maximale
28 bar or ou limite nominale du corps, selon la valeur la plus basse
Limites de température
Nitrile (NBR) : -29 à 82 °C
Fluorocarbone (FKM) : -18 à 149 °C
Ethylène-propylène (EPR) : -29° à 135 °C

Documentation et schémas