Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-1301F 1301G

Détendeurs haute-pression Fisher™ 1301F and 1301G

Product Description

Les composants 1301F et 1301G sont des détendeurs à haute-pression autonomes qui s'utilisent lorsqu'un gaz à forte pression doit être réduit afin de servir comme pression d'alimentation pilote dans des régulateurs pilotés, ou comme raccord de pression dans des régulateurs sous-pression. Les détendeurs de type 1301F et 1301G peuvent aussi s'utiliser à de nombreuses autres fins de détente de gaz haute pression.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Membrane en acier inoxydable durable
  • Obturateur de rechange fourni
  • Polyvalence
  • Étanchéité ANSI Classe VI
Constructions disponibles
1301F : amont 414 bar, registre aval 0,69 à 15,5 bar
1301G : amont 414 bar, registre aval 13,8 à 34,5 bar
Diamètre du corps et type de raccordement
NPT 1/4
Pression amont maximale
Air et gaz :
  414 bar
Liquide :
   Disque PTFE : 69 bar
  Disque nylon (PA) : Eau : 69,0 bar, Autres liquides : 138 bar
Plages de pression aval
Type 1301F : 0,69 à 15,5 bar dans trois registres
Type 1301G : 13,8 à 34,5 bar
Limites de température standards
Disque de nylon & joints en néoprène : -29 à 82 °C
Limites de température élevée
Disque PTFE & joints FKM : -29 à 204 °C
Disque PTFE & joints EPDM : -40 à 149 °C
Prise d'impulsion
Interne
Poids approximatif
3,6 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contacter votre bureau de vente local ou consulter la documentation technique.

Documentation et schémas