Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-3582

Positionneur pneumatique simple action Fisher™ 3582

Product Description

Les positionneurs de vanne pneumatiques Fisher 3582 sont utilisés avec des ensembles vannes de commande à tige coulissante. Ce positionneur de vanne pneumatique reçoit un signal d'entrée émis par un dispositif de commande et module la pression d'alimentation de l'actionneur de vanne de commande en définissant une position de tige de vanne précise, proportionnellement au signal d'entrée pneumatique.

Classification des zones
ATEX Groupe II Catégorie 2 Gaz et poussières, CUTR pour les équipements des Groupes II/III Catégorie 2
Certifications
ATEX, CUTR, PED
Protocole de communication
Signal pneumatique 3-15 ou 6-30 psi, 0,2-1,0 ou 0,4-2,0 bar
Diagnostics
Non
Signal d’entrée
Pneumatique
Pression aval maximale
50 psi
Type de montage
Montage sur actionneur
Température de service
Température normale, haute température
Contrôle de position
Modulation
Certification de sécurité
NIL
Milieu d'alimentation
Air, gaz naturel
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Le zéro réglable et l'échelle de valeur offrent une plage qui permet d'utiliser tous les signaux d'entrée standard, y compris la régulation par segments de plage.
  • Dans la mesure où les unités d'une même famille de positionneurs peuvent être utilisées dans diverses applications de régulation, la gestion des stocks de pièces de rechange de base s'en trouve simplifiée et le nombre de pièces de rechange nécessaires pour couvrir les besoins d'une base d'applications de positionneurs de toute une installation est réduit au minimum.
  • Le capot amovible peut être retiré au moyen d'un tournevis et d'une clé pour accéder facilement aux réglages du zéro et de l'échelle.
  • Les variations de pression d'alimentation et de charge sur la vanne ont un effet très limité sur le fonctionnement du positionneur.
  • Le carter, les composants et les matériaux d'étanchéité utilisés sont capables de supporter les environnements les plus difficiles. L'air de prélèvement du positionneur permet de purger les composants internes pour une meilleure protection.
  • Vous pouvez passer d'une action directe à une action inversée moyennant quelques simples réglages.
  • Pour faciliter les tests de diagnostic des modules vanne/actionneur/positionneur, il est possible d'installer un système de diagnostic de vanne FlowScanner™, des connecteurs, des tuyaux et d'autres composants entre le positionneur et l'actionneur.