Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-3661

Positionneur électropneumatique Fisher™ 3661

Product Description

Les positionneurs électropneumatiques simple action Fisher 3661 sont utilisés avec toutes sortes d'actionneurs sur des vannes à tige coulissante employées dans les applications d'étranglement. Ces positionneurs robustes définissent la position de la vanne en réponse à un signal d'entrée pneumatique ou à un signal d'entrée CC standard en milliampères émis par un dispositif de commande.

Classification des zones
Sécurité intrinsèque, non incendiaire, anti-poussières
Certifications
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Peso, KGS, INMETRO, RCM
Protocole de communication
Analogique 4-20 mA
Diagnostics
Non
Signal d’entrée
Électrique
Pression aval maximale
90 psi
Type de montage
Montage sur actionneur
Température de service
Température normale
Contrôle de position
Modulation
Certification de sécurité
NIL
Milieu d'alimentation
Air
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • La conception du positionneur permet de fournir des instruments précis et rapides, capables de résister aux vibrations de la plupart des environnements industriels. Sa faible consommation d'air à régime continu contribue à garantir un fonctionnement efficace.
  • La simplicité de réglage du gain et de l'amortissement permet d'ajuster la stabilité du positionneur en fonction des exigences spécifiques de l'application.
  • Le positionneur prend en charge un signal d'entrée CC standard en milliampères émis par un dispositif de commande. Ce positionneur offre des fonctions de régulation par segments de plage et des fonctions de réglage du zéro et de l'échelle.
  • La plupart des pièces des positionneurs 3661 sont interchangeables, ce qui limite le nombre de pièces de rechange nécessaires à l'entretien de ces positionneurs.
  • Le carter et le capot ont été conçus pour supporter les vibrations mécaniques et les manipulations brutales.
  • Les réglages du zéro et de l'échelle peuvent être effectués sans retirer le capot.
  • Pour faciliter les tests de diagnostic des modules vanne/actionneur/positionneur, il est possible d'installer un système de diagnostic de vanne FlowScanner™, des connecteurs, des tuyaux et d'autres composants entre le positionneur 3661 et l'actionneur.