Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-377

Vanne de déclenchement à détection de pression Fisher™ 377

Product Description

Les vannes de déclenchement Fisher 377 vous aident à maintenir le fonctionnement normal de votre procédé dans les applications qui nécessitent une action spécifique de la vanne ou de l'actionneur. Lorsque la pression d'alimentation descend en dessous du point de déclenchement, la vanne de déclenchement relève l'actionneur, le bloque dans la position précédente ou le redescend. Lorsque la pression d'alimentation dépasse le point de déclenchement, la vanne de déclenchement 377 effectue automatiquement une remise à zéro pour permettre au système de reprendre son fonctionnement normal.

Certifications
ATEX, CUTR
Diagnostics
Non
Signal d’entrée
Pneumatique
Pression aval maximale
150 psig
Type de montage
Montage sur actionneur
Température de service
Température normale, haute température
Contrôle de position
Marche/Arrêt
Certification de sécurité
Compatible SIL3
Mode d'alimentation
Air, gaz naturel
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • La construction unique de la vanne de déclenchement réduit les coûts et les besoins en pièces de rechange des systèmes qui utilisent trois vannes de commutation distinctes pour exécuter les fonctions de défaillance. Une seule vanne de déclenchement simplifie considérablement les exigences de canalisation.
  • Seuls quelques changements mineurs de connexion sont nécessaires pour basculer sur un autre mode de défaillance.
  • Le point de déclenchement peut être réglé pour s'adapter aux besoins spécifiques de pression d'alimentation.
  • La conception de la vanne de déclenchement comprend de grandes zones de membrane et un nombre réduit de pièces mobiles pour garantir des performances optimales et une longue durée de vie, tout en limitant les interventions de maintenance.