Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-61

Pilote Fisher™ série 61

Product Description

Le pilote de la série 61 Fisher est utilisé avec les détendeurs de types 1098-EGR et EZL, et leurs équivalents, associés aux détendeurs de la série 99, sont disponibles dans différents styles : basse pression, basse pression et large bande proportionnelle, basse pression et bande proportionnelle étroite, haute pression et extra haute pression. Le détendeur fonctionne en utilisant la pression d'entrée qui est réduite par le pilote pour charger la membrane de l'actionneur.

Caractéristiques

  • Matériaux standard et haute température disponibles
  • Large gamme de constructions disponibles
  • Hautement configurable pour de nombreuses applications
  • Équipé du filtre de type P594-1
Constructions disponibles
Type 61L : pilote faible pression Type 61LD : pilote faible pression avec bande proportionnelle étroite Type 61LE : pilote faible pression avec bande proportionnelle élargie Type 61H : pilote haute pression Type 61HP : pilote extra haute pression
Pression amont maximale
Types 61L, 61LE et 61H : 20,7 bar
Type 61LD : 11 bar
Type 61HP : 41,4 bar
Prise d'impulsion en aval
0 à 20,7 bar
Pression maximale de charge de la boîte à ressort
Types 61L, 61LD et 61LE : 1,7 bar
Type 61H : 5,0 bar
Type 61HP : 6,9 bar
Limites de température des matériaux
Élastomères standard : -29 à 66 °C
Élastomères haute température : -18 à 149 °C, sauf -18 à 93 °C pour une utilisation en eau
Raccordement de la prise de pression
1/4 NPT
Poids approximatif
1 kg

Documentation et schémas