Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-67D

Détendeurs Fisher™ 67D

Product Description

Les détendeurs à opération directe et les filtres détendeurs 67D sont habituellement utilisés pour livrer une détente constante de fluides gazeux vers des contrôleurs pilotés ainsi qu'à d'autres instruments pneumatiques.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Compact
  • Montage sur panneau
  • Régulateur d'alimentation d'instrument
  • Option de fabrication en acier inoxydable
  • Soupape interne
  • Clapet anti-retour interne Smart Bleed atténuant la pression de sortie en cas de perte de la pression d'alimentation
  • Construction robuste
  • Fixations résistant à la corrosion
Matériaux de corps disponibles
67D : Aluminium
67DS : acier inoxydable
Constructions disponibles
67D & 67DS : détendeur autonome
67DR & 67CDR : avec soupape interne à siège mou
67DF & 67CDS : avec filtre
67DFR & 67DFSR : avec filtre et soupape interne à siège mou
Diamètre du corps et type de raccordement
NPT 1/2
Pression amont maximale (pression nominale du corps)
Tous les modèles filtrés : 17,2 bar
Tous les modèles non-filtrés : 27,6 bar
Pression aval d'urgence maximale
10,3 bar au-dessus de la pression en aval jusqu'à un maximum de 17,2 bar
Prise d'impulsion
Interne
Limites de température
NBR : -40 à 82 °C
FKM : -18 à 149 °C
Diaphragme en silicone (VMQ) et boulonnage basse-température : -51 à 82 °C
Poids approximatifs
67D et 67DR : 0,5 kg
67DF et 67DFR : 0,9 kg
67DS et 67DSR : 1,2 kg
67DFS et 67DFSR : 2,1 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contacter votre bureau de vente local ou consulter la documentation technique.

Documentation et schémas