Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-8532

Vanne papillon haute performance Fisher™ 8532

Product Description

La vanne papillon haute performance Fisher 8532 offre des performances exceptionnelles dans des conditions de pression et de température extrêmes. La vanne 8532, qui assure une fermeture étanche, est disponible dans une version testée au feu, et peut être adaptée aux applications cryogéniques. Disponible en version sans bride (en sandwich), à bride simple (à plot) ou à double bride.

Certifications
Compatible SIL, DESP (Directive Équipements sous pression), CRN, Émission fugitive, NACE, ATEX, CUTR, Pare-feu
Service critique
Service général
Caractéristiques de débit
Linéaire
Matériau
Acier au carbone, inoxydable, alliage
Température de service
Température standard, haute température, cryogénique
Source d’alimentation
Électrique, hydraulique, pneumatique, électro-hydraulique
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À bride, à bride simple, à double bride, à plot, en sandwich
Siège/Type de joint
Métal, mou
Classe d’arrêt
MSS SP-61, Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2), bague de débit
Normes
B16.34
Tige
À faible émission fugitive, garniture réglable
Dimensionnement de la vanne
NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24
Dimensionnement normal de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • La conception de joint par pression offre une fermeture étanche contre toute la pression nominale de la vanne spécifiée.
  • Le presse-étoupe anti-éclatement s’adapte parfaitement sur l’arbre de la vanne, qui forme un épaulement circonférentiel en contact avec le presse-étoupe anti-éclatement.
  • Un raccord cannelé sur l’axe de vanne permet de serrer le levier sur la plupart des actionneurs rotatifs Fisher.
  • L’arbre claveté proposé en option, idéal pour les applications de marche/arrêt, offre une grande flexibilité dans le choix de l’actionneur.
  • Le système de garniture ENVIRO-SEAL™, disponible en option, est conçu avec des surfaces de tige très douces. Ce système à faible émission fugitive assure une excellente étanchéité, guide et transmet la force de chargement.
  • Le corps de la vanne se centre automatiquement sur les boulons de fixation des brides de conduite, ce qui permet de centrer rapidement et précisément la vanne dans la conduite.
  • Les vis de la bague de maintien du joint sont placées de manière à ne pas gêner l’étanchéité assurée par les joints de bride de conduite, qu’ils soient plats ou en spirale.