Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-8580

Vanne papillon haute performance Fisher™ 8580

Product Description

La vanne papillon haute performance Fisher 8580 permet une meilleure fermeture et est dotée d’un disque excentrique avec joint mou ou en métal. Grâce à cette vanne de régulation, profitez d’un étranglement d’excellente qualité et de performances marche/arrêt incroyables.

Certifications
Compatible SIL, DESP (Directive Équipements sous pression), CRN, Émission fugitive, NACE, ATEX, CUTR
Service critique
Service général
Caractéristiques de débit
Linéaire
Matériau
Acier au carbone, inoxydable, alliage
Température de service
Température normale, haute température
Source d’alimentation
Électrique, hydraulique, pneumatique, levier, engrenage, électro-hydraulique
Classe de pression
PN, ASME
Type de raccordement au procédé
À bride, à bride simple, à double bride, à plot, en sandwich
Siège/Type de joint
Métal, mou
Classe d’arrêt
MSS SP-61, Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Normes
B16.34
Tige
À faible émission fugitive, garniture réglable
Dimensionnement de la vanne
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Dimensionnement normal de la vanne
NPS, DN
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • L’action de l’assemblage actionneur/vanne peut passer de fermé par manque d’air à ouvert par manque d’air, et inversement, sans ajouter de pièces supplémentaires.
  • Les bagues d’étanchéité molles et en métal présentent toutes deux une action d’étanchéité par pression qui assure une fermeture étanche, même en cas de perte de charge.
  • La conception standard des vannes inclut une garniture conductrice assurant une liaison électrique pour les applications en zone dangereuse.
  • La vanne fonctionne à des températures élevées, avec les composants d’ajustage appropriés.
  • Une indication supplémentaire de la course peut être obtenue grâce à la ligne indicative située sur l’arbre, ainsi que grâce au marquage de la position du disque sur le fouloir de presse-étoupe.
  • La rétention redondante de l’arbre offre une protection supplémentaire. Le fouloir de presse-étoupe, la bague anti-éclatement et la gorge de l’arbre interagissent pour maintenir l’arbre de manière sécurisée dans le corps de la vanne.