Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-912N

Détendeur Fisher™ série 912N

Product Description

Le détendeur de série 912N à action directe et à ressort est utilisé dans les applications de maintenance et industrielles. Ce détendeur est pourvu d'une soupape interne à capacité limitée sur la membrane pour minimiser la surpression. Toute pression aval supérieure au point de lancement de la décharge du ressort de soupape non réglable écarte la membrane du siège de soupape, permettant ainsi de décharger l'excès de pression par l'évent. Le détendeur de série 912N est conçu pour offrir un contrôle précis et sensible.

Caractéristiques

  • Contrôle précis, sensible
  • Polyvalence
  • Protection contre les intempéries et les insectes
  • Entretien aisé
Dimension du corps et types de raccordement
Entrée : 1/4 NPT
Sortie : 1/4 ou 3/8 NPT
Pression amont maximale
17,2 bar
Pression aval maximale admissible
Pression aval d'urgence : 1,4 bar
Pression aval recommandée pour éviter l'endommagement des pièces internes : pression différentielle de 0,21 bar au-dessus de la pression aval
Prise d'impulsion
Interne
Limites de température
-29 à 71 °C
Poids approximatif
0,6 kg

Documentation et schémas