Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-ACE95SR

Détendeur d'inertage de réservoir type ACE95Sr de Fisher™

Product Description

Les détendeurs Type ACE95Sr sont autonomes, entièrement équilibrés, à commande par pilote, et sont utilisés pour le contrôle précis de la pression dans les systèmes d'inertage de réservoir. Ces détendeurs contribuent à la maîtrise des émissions et offrent une protection contre la pollution atmosphérique.

Schémas et modèles CAO: Cliquez ici

Caractéristiques

  • Construction du pilote entièrement équilibrée pour réduire la sensibilité de la pression d'entrée
  • Vanne pilote sans frottement
  • Fermeture étanche parfaite
  • Contrôle par pilote
  • Très sensible
  • Diagnostics disponibles
  • Réglages du vide disponibles
Diamètres et types de raccordement
Corps incliné : NPT 2, NPS 2 / DN 50, CL150 RF, CL300 RF
Pression amont minimale
1,7 bar
Gamme de pression régulée
-5" CE à 1,5 psig / -12 à 103 mbar dans six plages
Pression amont maximale
200 psig / 13,8 bar
Plages de pression aval
-5" CE à 1,5 psig / -12 à 0.10 bar
Prise d'impulsion
Externe
Limites de température
NBR : -20° à 180 °F / -29° à 82 °C
FKM : 0° à 212 °F / -18° à 100 °C
EPDM - FDA : -40° à 212 °F / -40° à 100 °C
FFKM : -20° à 212 °F / -29° à 100 °C
Poids approximatif
60 lbs / 27 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas