Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-CSB400

Détendeur Fisher™ série CSB400

Product Description

Le composant Fisher de la série CSB400 à action directe est un détendeur à ressort dédié à la réduction de pression au sein des installations commerciales et industrielles légères. Des dimensions et des raccordements variés, des réglages de pression aval, ainsi que l’option de prise d'impulsion interne, externe ou double sont à l’origine de cette souplesse. Outre la souplesse des applications, le détendeur de la série CSB400 offre plusieurs options de protection en cas de surpression afin de répondre aux différentes spécifications.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Option True Monitor intégrale
  • Relais déclencheur
  • Corps en fonte ductile et en acier WCC disponibles
  • Grande sélection de dimensions de corps et de raccordements
  • Aucun outil spécial pour le réglage de pression et le retrait des orifices
Configurations disponibles
Détendeur autonome, sans soupape, soupape partielle, prise d'impulsion double, prise d'impulsion interne ou externe, option True Monitor intégrale, relais déclencheur VSX4
Diamètres du corps et types de raccordement
DI : 1, 1-1/4, 1-1/2, 2NPT, Rp 1, 1x1-1/4, 1-1/4, 1-1/2, 2, Rp 1x2-1/4 GAZ, NPS 1-1/2/DN40, PN16, NPS2/DN50, CL125 FF, CL150 FF, PN10/16
ST : 1, 1-1/4, 1-1/2 NPT, Rp 1, 1-1/4, 1-1/2
Pression de service amont maximale
16 bar
Pression amont d'urgence maximale
20 bar
Plage de pression aval
17 mbar à 3 bar
Pression aval d'urgence maximale (boîtier)
4 bar
Pression aval maximale sans endommagement des pièces internes
0,35 bar au-delà du réglage de la pression aval
Pression aval de service maximale
3 bar
Prise d'impulsion
Interne ou externe
Limites de température
Selon les normes de la DESP : -20 à 60 °C
Autres : -30 à 66 °C
Poids approximatifs
Corps fileté :
Type CSB400 : 4 kg
Type CSB403 : 9 kg
Type CSB404 : 5 kg
Corps à bride : ajoutez 4 kg aux poids indiqués
Spécifications True-Monitor™ du type TM600
Pression de commande : 27 à 517 mbar
Pression aval de service maximale du type TM6000 sur CSB403 : 517 mbar
Évent : 1/4 NPT
Impulsion externe : 1/4 NPT
Matériau du boîtier : Al
Détendeur : externe
Spécification du relais déclencheur du type VSX4
OPSO : 43 à 3 400 mbar
UPSO : 10 à 1 500 mbar
Évent : 1/4 NPT
Impulsion externe : 1/4 NPT
Matériau du boîtier : Al
Détendeur : interne ou externe

Documentation et schémas