Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-D4

Vanne de régulation Fisher™ D4

Product Description

La vanne de régulation Fisher D4 est une vanne droite compacte et robuste conçue principalement pour les applications de régulation haute pression utilisant une commande pneumatique ou électrique. Cette vanne est idéale pour les applications de régulation de pression et de débit dans l'industrie du pétrole et du gaz. Ces vannes sont particulièrement utiles pour l'étranglement ou la commande marche-arrêt des fluides ou gaz granuleux, visqueux ou ayant tendance à s'accumuler sur les pièces internes des vannes.

Certifications
DESP, CUTR, ATEX, CRN
Service critique
Produits chargés, service érosif
Caractéristiques de débit
Égal pourcentage
Matériau
Acier au carbone
Température de service
Température normale
Classe de pression
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, ANSI CL1500
Type de raccordement au procédé
Fileté, à brides, RTJ
Classe d'arrêt
Classe IV (FCI 70-2)
Dimensionnement de la vanne
NPS 1, NPS 2
Dimensionnement normal de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • La goupille cannelée amovible permet un remplacement rapide et facile du clapet.
  • Les vannes D4 sont disponibles avec des éléments internes en carbure de tungstène convenant aux services érosifs.
  • La conception compacte permet une installation dans des lieux où l'espace représente une contrainte critique. Les corps de vanne vissés présentent des dimensions entre faces compactes. Quant aux corps de vanne à brides, ils sont conformes aux normes ISA-75 et affichent donc une polyvalence maximale.
  • La jonction chapeau à écrou marteau/corps permet d'effectuer les réparations et la maintenance avec un minimum d'outils, sans retirer le corps de vanne du système de tuyauterie. La bague de siège peut être retirée à l'aide d'une douille standard.
  • Le chapeau est doté d'une bride intégrée qui supporte la force de l'écrou marteau lors du raccordement entre le chapeau et le corps. Aucun circlip n'est sujet à défaillance dans le cadre d'un service acide ou en condition de corrosion atmosphérique.
  • Les éléments internes Micro-Form sont fournis de série, sans coût supplémentaire, pour les fonctionnements en régulation et tout-ou-rien.
  • Offrant un vaste choix de diamètres d'orifice (jusqu'à 31,8 mm, soit 1,25 pouce), de raccordements et de matériaux d'éléments internes, ces vannes conviennent à de nombreuses applications, notamment aux services acides.

Documentation et schémas