Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-DMA

Désurchauffeur à atomisation mécanique Fisher™ DMA

Product Description

Le désurchauffeur Fisher DMA est un désurchauffeur simple à atomisation mécanique avec des buses de pulvérisation uniques ou multiples à géométrie fixe, conçu pour des applications ayant des charges presque constantes. Le DMA est installé grâce à un raccordement à brides sur le côté d'une canalisation DN 150 (NPS 6) ou plus large.

Certifications
DESP, CRN
Service critique
Conditionnement de la vapeur
Matériau
SA105, F22, F91
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À brides, soudure bout à bout, RTJ, emboîtement soudé
Dimensionnement de la vanne
DN 80, DN 100, DN 150
Dimensionnement normal de la vanne
NPS
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Contrôle précis de la température près de la saturation. Le profil de pulvérisation optimisé avec technologie de buses AF en option assure une portée étendue. Le système offre un mélange optimal et une vaporisation rapide quelles que soient les conditions d'écoulement.
  • Le retrait, l'entretien et le remplacement des buses s'effectuent de façon simple sans qu'il soit nécessaire de remplacer l'ensemble de l'unité.
  • La configuration de la tuyauterie limite la disponibilité entre brides.
  • Les désurchauffeurs DMA et DMA/AF peuvent être placés à n'importe quel endroit dans la canalisation.
  • Buses pouvant fournir des quantités d'eau de pulvérisation faibles à modérées pour refroidir la vapeur selon la température requise.

Documentation et schémas