Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-DST-G

Éléments internes Fisher™ DST-G

Product Description

Les éléments internes Fisher DST-G sont spécialement conçus pour les fluides propres et chargés, lorsque le fluide contient des gaz dissous libérés par une solution à la suite d’une réduction de pression (dégazage). Le dégazage entraîne généralement deux types de dommages : une cavitation et une érosion dues au flux de fluide. À l’instar des éléments internes DST, les éléments internes DST-G assurent une perte de charge par palier pour empêcher la cavitation. L’érosion est contrôlée par la cage inférieure des éléments internes, qui divise le flux en jets de plus faible énergie moins néfastes. Ces éléments internes peuvent également laisser passer les particules jusqu’à 6,35 mm de diamètre.

Service critique
Dégazage, fluides chargés
Matériau
Acier au carbone, inoxydable, alliage
Température de service
Température normale
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À brides
Classe d’étanchéité
Classe V (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 2x3, NPS 3x4, NPS 6x8
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau de vente Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Conçus pour le contrôle du dégazage.
  • Limite de perte de charge de 175 bar.
  • La conception de siège protégé sépare la fonction de fermeture de la fonction d’étranglement pour protéger les surfaces d’appui de l’usure due à l’étranglement.
  • Les matériaux renforcés des éléments internes offrent une excellente résistance à l’usure pour une longue durée de vie.
  • La conception en cage des éléments internes permet de retirer et d’inspecter les pièces sans avoir à retirer le corps de vanne de la canalisation.
  • La cage utilise de grandes fentes pour diviser le fluide en jets plus petits moins susceptibles d’entraîner l’érosion du corps de vanne et de générer des vibrations.

Documentation et schémas