Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-DVC2000

Contrôleur numérique de vanne Fisher™ FIELDVUE™ DVC2000

Product Description

Les performances et la simplicité de l’instrument Fisher FIELDVUE DVC2000 permettent un fonctionnement au plus près du point de consigne, ce qui garantit un contrôle plus précis pour une meilleure qualité du produit. Grâce au système de diagnostic de performances FIELDVUE, les performances et la fiabilité de fonctionnement de la vanne sont contrôlées en ligne.

Classification des zones
Sécurité intrinsèque, non incendiaire pour CSA et FM
Certifications
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, DESP, UL, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, ANZEx
Protocole de communication
HART, analogique 4-20 mA
Interface de données
Filaire
Diagnostics
Oui
Signal d’entrée
Électrique
Pression aval maximale
6,9 bar
Type de montage
Montage intégré
Température de service
Température normale, haute température
Contrôle de position
Réglage de l’étranglement, marche/arrêt
Source d’alimentation
Locale
Contrôle du procédé
Débit, pression, température, niveau
Produit d’alimentation
Air, gaz non corrosifs
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau de vente Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Le système de contre-réaction sans connexion est facile à installer. Le contrôleur numérique de vanne DVC2000 possède, entre autres fonctionnalités de base, une interface utilisateur locale qui vous permet de configurer, étalonner et régler l’instrument.
  • Grâce à de nombreuses années d’expérience dans le domaine de la régulation, cette gamme de produits bénéficie d’un niveau de fiabilité et de sûreté de fonctionnement incomparable.
  • La conception à deux étages du positionneur fournit une plate-forme mécanique qui permet de réagir aux moindres variations d’entrée tout en renforçant le contrôle du procédé.
  • Le logiciel ValveLink™ permet d’effectuer des tests pour identifier les problèmes au niveau de l’ensemble vanne de commande, de manière à repérer les éventuels problèmes sans perturber le procédé et à prévenir les pannes de l’équipement.
  • Disponible avec un module d’options E/S comprenant deux contacteurs de fin de course intégrés et un transmetteur de position de la tige.
  • Présenté sous un format compact avec affichage LCD multilingue.
  • Montage intégré disponible sur les actionneurs Fisher GX, 657 et 667 format i.

Documentation et schémas