Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-EZR Relief

Déverseur Fisher™ type EZR

Product Description

Le composant piloté du type EZR Fisher est généralement utilisé dans les points de livraison et les stations urbaines en tant que soupape de protection contre la surpression, ou dans les applications commerciales et industrielles en tant que déverseur. Il assure un fonctionnement homogène et silencieux, une fermeture étanche et une longue durée de vie, même en service sale.

Schémas et modèles CAO du déverseur EZR : Cliquez ici
Schémas et modèles CAO du déverseur EZROSX : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Fonctionnement silencieux : la cage standard procure une réduction de bruit optimale, rendant la série EZR de 6 à 8 dBa plus silencieuse que les détendeurs comparables à éléments flexibles.
  • Haute capacité : le débit de la série EZR prend en charge une capacité optimale, combinée à un fonctionnement des plus silencieux. Les produits Fisher™ étant éprouvés en laboratoire, 100 % de la capacité de débit annoncée peut être utilisée en toute confiance.
  • Longue durée de vie : la conception de membrane éprouvée intègre différentes épaisseurs de matériaux, une nervure et présente une forme moulée optimisant la robustesse, la durabilité et la durée de service.
  • Protection contre les débris : le débit révolutionnaire de la cage de la série EZR réduit les dommages provoqués par les débris, tandis que la crépine en acier inoxydable montée en amont protège la membrane en retenant les grosses particules.
  • Fermeture étanche : le bouchon en métal est conçu pour éloigner les particules et les débris de la membrane, en offrant ainsi une capacité optimale de fermeture qui réduit la fréquence des intervalles de maintenance.
  • Indicateur de course : simplifie l'inspection et le dépannage du circuit en service.
  • Polyvalence : pourvu d'un système de détente en lieu et place d'un système de pilotage, le déverseur de type EZR peut facilement être utilisé comme un détendeur.
Diamètres du corps et types de raccordement
Dimensions du corps : NPS 1, 2, 3, 4, 6, 8 / DN 25, 50, 80, 100, 150, 200
Raccordements : PN20 RF, PN50 RF, PN100 RF, NPT, PN16 FF, PN40 RF, SWE et BWE
Consigne de décharge minimale
1,4 bar
Pression (amont) maximale de déclenchement
72,4 bar
Limites de température
Nitrile 17E68 (NBR) : -29 à 66 °C
Nitrile 17E97 (NBR) : -18 à 66 °C
Fluorocarbone 17E88 (FKM) : -18 à 127 °C

Documentation et schémas