Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-H120

Déverseur Fisher™ série H120

Product Description

Le déverseur Fisher de type H120 à action directe est pourvu d'une bague de maintien de ressort préconfigurée et fixée. La prise d'impulsion amont est effectuée directement sur un ensemble soupape maintenu par ressort, qui comprend un disque nitrile (NBR). Quand la pression amont est trop importante pour la configuration du ressort, l'ensemble soupape et disque est éjecté du siège en métal. Le type H120 peut être utilisé dans les configurations où le rejet dans l'atmopshère et un certain degré de dissipation de pression sont acceptables.

Caractéristiques

  • Conception à encombrement réduit
  • Économique
  • Durables
  • Bouchon de protection en option
Dimensions du corps et type de raccordement
NPT 1/4
Pression amont maximale
29 bar
Pressions de décharge fixes
2,4 à 24,1 bar, sur 9 plages
Limites de température
-29 à 71 °C
Poids approximatif
0,1 kg

Documentation et schémas