Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-H284 H5114

Soupape interne gros calibre Fisher™ séries H284 et H5114

Product Description

Les soupapes à ressort internes H284 et H5114 dédiées aux bacs de stockage en vrac peuvent être utilisées sur le manifold de soupape Combo Joe H500 ou comme des unités distinctes. Les soupapes sont identiques, à l'exception des matériaux de leurs corps. Lorsqu'elles sont utilisées sur les réservoirs ASME, les soupapes ne font sortir que le champignon et une partie du corps hors du réservoir. La vis de réglage et toutes les autres pièces restent à l'intérieur du réservoir, à l'abri des altérations.

Caractéristiques

  • Construction en acier inoxydable
  • Ressorts en acier inoxydable
  • Joints plats moulés
  • Réglages standard du ressort
  • Siège en nitrile (NBR)
  • Numéros de série pour identification
Types et diamètres de raccordement
NPT mâle 2"
Raccordement à cheminée de décharge
NPT mâle 3"
Matériaux de construction
Acier inoxydable, laiton
Pression amont maximale (pression nominale du corps)
33 bar
Départ de la gamme de pression de décharge
6,9 à 27,5 bar
Limites de température
Nitrile (NBR) : -40 à 82 °C
Poids approximatifs
4 kg

Documentation et schémas