Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-M Series

Actionneur d'engrenage à commande manuelle Fisher™ M

Product Description

Les actionneurs d'engrenage à commande manuelle Fisher M sont des actionneurs d'engrenage à vis sans fin complètement fermés et résistants aux intempéries. Ils servent à assurer un fonctionnement manuel fiable avec les vannes papillon haute performance Fisher A11, A31A et 8560. Les actionneurs M sont composés d'un boîtier, d'un couvercle, d'un engrenage à vis sans fin, d'un arbre d'entrée et d'un volant manuel. Le boîtier est graissé.

Caractéristiques

  • Sa construction robuste offre une stabilité et une résistance contre la corrosion. L'appareil est complètement protégé pour un fonctionnement résistant aux intempéries.
  • Deux butées réglables sont situées dans le boîtier pour un réglage correct de la position du disque. L'actionneur est autobloquant de façon inhérente, sauf s'il est soumis à de fortes vibrations.
  • Fournit cinq degrés de dépassement de course dans les deux directions pour un positionnement précis du disque de vanne.
Actionnement
Quart de tour, manuel
Certifications
DESP, CUTR, ATEX
Type de commande
Marche/Arrêt, positionnement
Température de service
Température normale
Source d’alimentation
Manuel
Régulation de procédé
Marche/Arrêt, positionnement, positionnement
Type de vanne
Vanne à boule, vanne papillon, vanne à clapet excentré, vanne papillon à triple excentration
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas