Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-MR108

Déverseurs Fisher™ type MR108

Product Description

Les déverseurs type MR108 sont à action directe, à capacité élevée et universels. Ils sont conçus pour gérer des pressions allant jusqu'à 27,6 bar et des températures allant jusqu'à 121 °C. Ils offrent un contrôle fiable et économique pour différents types de fluides : air, liquide et gaz. Conviennent aux systèmes de lubrification et à toute application pour laquelle le temps de réponse est critique et la pression différentielle minimale est à surveiller, faute de quoi le fluide retiendra des impuretés.

Schémas et modèles CAD : Cliquer ici

Caractéristiques

  • Les constructions en acier et en acier inoxydable répondent aux exigences de la norme API 614
  • Des constructions conformes aux normes NACE MR0175-2003 et NACE MR0103 sur la capacité de service sur gaz corrosif sont disponibles.
  • P1 = P2 au niveau de l'actionneur haute pression
  • Robinet de purge
  • Actionneur sous pression
  • Vanne de purge (pour actionneur haute pression uniquement)
  • Indicateur de position
Prise d'impulsion
Externe
Limites de température
Nitrile (NBR) : -29 à 82 °C | Fluorocarbone (FKM) : -7 à 121 °C ; limité à 93 °C en eau chaude | Éthylène-propylène (EPDM) : -29 à 107 °C
Dimensions du corps
NPS 1 / 2 / 3 / 4 | DN 25 / 50 / 80 / 100
Extrémité de raccordement
NPT / CL125FF / CL150RF / CL250RF / CL300RF / CL600RF / PN16/25/40
Pression amont maximale
27,6 bar | ou caractéristiques nominales du corps, selon la valeur la plus basse
Pression aval maximale
27,6 bar | ou caractéristiques nominales du corps, selon la valeur la plus basse
Plages du ressort
0,4 à 20,7 bar
Données techniques supplémentaires
Pour toute information technique complémentaire, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas