Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-NotchFlo DST

Vanne de régulation Fisher™ NotchFlo™ DST

Product Description

Les vannes de régulation Fisher NotchFlo DST sont conçues pour les fluides chargés pouvant caviter. Les éléments internes de cette vanne utilisent une série de restrictions de débit et d'expansions pour éliminer la cavitation, tout en permettant le passage des particules jusqu'à 12,7 mm (1/2 po) de diamètre sans obturation.

Certifications
ATEX, CUTR, DESP (Directive Équipements Sous Pression), CRN, NACE
Service critique
Cavitation, fluides chargés
Caractéristiques de débit
Linéaire
Matériau
Acier au carbone, inoxydable, alliage
Température de service
Température normale
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À brides, soudure bout à bout, fileté, emboîtement soudé
Classe d'arrêt
Classe V (FCI 70-2)
Taille de la vanne
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8
Taille normale de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Conçue pour empêcher la cavitation.
  • Limite de perte de charge de 290 bars (4 200 psi).
  • Laisse passer les particules jusqu'à 12,7 mm (1/2 po) de diamètre.
  • La conception de siège protégé sépare la fonction de fermeture de la fonction d'étranglement pour protéger les surfaces d'appui de l'usure due à l'étranglement.
  • Les sièges en métal trempé assurent une fermeture étanche qui minimise leur érosion.
  • La conception en cage des éléments internes permet de retirer et d'inspecter les pièces sans avoir à retirer le corps de vanne de la canalisation.

Documentation et schémas