Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-T208

Déverseurs/détendeurs d'inertage Fisher™ série T208

Product Description

La série T208 est composée de déverseurs/détendeurs d'inertage à action directe. Ces déverseurs sont utilisés pour capter une augmentation de la pression dans un réservoir et évacuer l'excès de pression vers un système d'évacuation ou de récupération de vapeurs approprié. Les modèles série T208 peuvent également être utilisés en tant que déverseurs.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Contrôle précis
  • Simplicité de conversion entre les constructions
  • Résistance à la corrosion
  • Arctic Construction Option
  • FDA/USP Class VI Approved/ADI-free Construction Option
Dimensions du corps
3/4 ou 1 pouce / DN 20 ou 25
Pression amont maximale admissible (boîtier)
Fonte grise : 2,4 bar
Acier au carbone WCC ou acier inoxydable CF8M/CF3M : 5,2 bar
Pression aval maximale
2,4 bar
Pression aval d'urgence maximale sans danger pour les pièces internes
Membrane NBR ou FKM : 2,4 bar
Membrane FEP : 1,4 bar
Limites de température
NBR : -29 à 82 °C
FEP: -29 à 82 °C
EPDM : -29 à 107 °C
Limites de température élevée
FKM : 4 à 149 °C
FFKM : -18 à 149 °C
Raccordement de l'évent de la boîte à ressort
NPT 1/4
Raccordement de la ligne d'impulsion de la boîte à membrane (type T208M)
NPT 1/2
Poids approximatif
8 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas