Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS F721TE Heat and Cold Metering in any Environment

Débitmètre Flexim FLUXUS F721TE de mesure de la chaleur et du froid dans n’importe quel environnement

Product Description

Le débitmètre Flexim FLUXUS F721TE est spécifiquement conçu pour la mesure de l'énergie thermique dans les systèmes de chauffage et de refroidissement. Il intègre toutes les mesures nécessaires - débit, température et calculateur BTU - dans un seul appareil. Les calculs sont effectués conformément à la norme de débitmètre d’énergie thermique EN 1434, tandis que le F721TE mesure de manière non intrusive le débit volumétrique à l'aide de ses transducteurs à ultrasons montés sur collier de façon sécurisée. En parallèle, les sondes de température surveillent simultanément les températures des lignes d'alimentation et de retour du système de chauffage ou de refroidissement, soit de manière non intrusive avec des sondes montées sur collier, soit par l'insertion de sondes de température. Il peut être équipé de deux canaux de mesure pour mesurer deux conduites simultanément et permettre ainsi une surveillance complète et des mesures précises des systèmes de chauffage et de refroidissement.

Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : ±1 % de la lecture ±0,02 pi/s
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,02 pi/s
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,03 ... 82 pi/s
Certifications/Homologations
ATEX/IECEx zone 2, FM classe I/div. 2
Alimentation électrique
100-230 Vc.a., 24 c.c., 12 c.c.
Transducteurs disponibles
Onde de cisaillement
Diamètre de raccordement
0,24 pouce à 255,9 pouces
Plage de température
-40 °C ... +240 °C
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20mA HART active/passive
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Pt100/Pt1000
4-20mA active/passive
Entrée binaire
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
M-Bus
Profibus PA
Bus de terrain Foundation
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Plage d’applications pratiquement illimitée - même pour les applications extrêmes (de -190 °C à +630 °C)
  • Mesure précise de l’énergie thermique assurée grâce à plusieurs éléments :
    mesure de débit extrêmement précise avec transducteurs ultrasoniques appariés et étalonnés, assurant une traçabilité fiable
    mesure de température extrêmement précise avec sondes de température appairées et étalonnées selon des normes traçables, telles que DIN EN 1434-1.
  • Dynamique de mesure exceptionnellement élevée, couvrant les vitesses les plus basses aux vitesses les plus élevées. Cette capacité lui permet de capturer même les moindres écoulements, y compris ceux qui surviennent pendant la nuit
  • Des adaptations simples et économiques, sans aucune interruption de l’alimentation
  • Stockage des données de mesure à l’épreuve des manipulations
  • Prêt pour la vérification avancée des débitmètres

Documentation et schémas