Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G532 CA The Compact Compressed Air Flow Meter

Débitmètre d’air comprimé compact Flexim FLUXUS G532 CA

Product Description

Le débitmètre d’air comprimé à ultrasons Flexim FLUXUS G532 est spécialement conçu pour la mesure de la quantité d’air comprimé et de gaz techniques. Un débitmètre d’air comprimé compact doté d'un calcul intégré du débit volumique standard. Il est également capable de traiter les données de mesure en ligne provenant de capteurs de température et de pression. La méthode éprouvée de différence de temps de transit présente de nombreux avantages, notamment pour l'air comprimé et les gaz techniques. Elle permet la détection de vitesses d'écoulement aussi basses que 0,03 pi/s. De plus, la mesure est toujours bidirectionnelle et n'est pas influencée par l'humidité, l'huile ou les particules de saleté. Il est équipé d'interfaces USB et LAN, et prend en charge les interfaces de communication courantes tels que Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, et M-Bus.

Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : ±0,3 % MW. ± 0,005 m/s
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ±1…2 % MW. ±0,005 m/s
Répétabilité
0,15 % MW. ±0,005 m/s
Plage de mesure
0.01... 35 m/s
Diamètre de raccordement
10... 360 mm
Plage de température
Paroi de tuyauterie : -40 °C...+130 °C
Fluides de procédé
Air, azote, oxygène, hélium, argon
Canaux d’écoulement
1
Entrée
1x Pt100/Pt1000
1 x 4... 20 mA active/passive
Sortie
1x 4…20 mA active/passive
2x numériques (impulsion, binaire ou fréquence)
Protocole de communication
Modbus TCP, Modbus RTU
BACnet IP, BACnet MS/TP
M-Bus
Alimentation électrique
11... 32 Vc.c. ou 110... 250 Vc.a.

Caractéristiques

  • Calcul intégré du débit volumique standard
  • Dynamiques de mesure extrêmes, des vitesses d'écoulement les plus basses aux plus élevées - détection facile des fuites et des pics de charge
  • Mesure bidirectionnelle
  • Des adaptations simples et économiques, sans interruption de l’alimentation
  • Interface USB et LAN
  • Interfaces de communication : Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP et M-Bus
  • Vérification avancée des débitmètres

Documentation et schémas