Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G722 ST-HT High-temperature Steam Measurement

Flexim FLUXUS G722 ST-HT - Mesure de la vapeur à haute température

Product Description

Le Flexim FLUXUS G722 ST-HT, notre dernier modèle haute température, vient compléter nos débitmètres de vapeur FLUXUS ST-LT existants, en poussant la mesure de la vapeur par ultrasons jusqu'à 752 °C. Cette solution de débit unique est basée sur le principe de mesure de débit par corrélation. La méthode de mesure acoustique a une dynamique de mesure exceptionnellement élevée et fonctionne indépendamment du sens d’écoulement. Le FLUXUS G722 ST-HT permet une mesure précise du débit bidirectionnel sur une large étendue de mesure pouvant atteindre 1/10. De plus, le FLUXUS G722 ST-HT ne comporte aucune pièce mobile. Ses transducteurs ultrasoniques sont fixés au tuyau à l'aide de larges sangles en acier inoxydable ou par notre système de montage breveté à haute température, puis fixés dans des boîtiers en acier inoxydable robustes.

Précision
Incertitude de mesure (débit volumétrique) : ±3 % de la lecture*
Type de fluide
Vapeur d'eau saturée et vapeur surchauffée
Mesurage des quantités
Débit volumétrique, débit massique, vitesse d’écoulement
Température du procédé
212 à 1 166 °F
Pression du procédé
0 à 1 580 psig
Diamètre de raccordement
0,5 à 20 po
Répétabilité
±1 % de la mesure*
Certifications/Homologations
(en option)
transmetteur ATEX/IECEx zone 2, FM classe I/div. 2
transducteurs ATEX/IECEx zone 1/zone 2, FM classe I/div. 2
Configuration et installation du système
veuillez faire tester la faisabilité de votre application spécifique
* écoulement turbulent avec Reynolds ≥ 60,000

Caractéristiques

  • Aucune perte de charge, aucune modification de conduite, pas d’interruption du procédé
  • Plage de débit dynamique élevé
  • Modification facile et économique

Documentation et schémas