Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G831 ST-LT Non-Intrusive Steam Flow Measurement

Flexim FLUXUS G831 ST-LT - Mesure non intrusive du débit de vapeur pour zones dangereuses

Product Description

Le Flexim FLUXUS G831 ST-HT mesure le débit de vapeur de manière non intrusive depuis l’extérieur de la conduite en zones dangereuses Très sensible même à très faible débit d'écoulement, il fonctionne indépendamment du sens d’écoulement. En raison de cette large plage de débit, allant de vitesses d'écoulement de 0,03 m/s à 196 pi/s, il n'est pas nécessaire de réduire le diamètre du tuyau pour répondre aux exigences d'un débitmètre en ligne de vitesse d'écoulement minimum. En outre, la mesure non intrusive n’entraîne aucune perte de pression. Les supports du transducteur peuvent être complètement isolés pour réduire toute perte de chaleur dans l’environnement. Avec le FLUXUS G831 ST-LT, il est possible de capturer toute la consommation de vapeur, qu'elle soit très faible ou très élevée, avec un seul appareil de mesure.

Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : ±0,3 % de la lecture ±0,02 pi/s
Répétabilité
±0,15 % de la lecture ±0,03 pi/s
Canaux d’écoulement
1 ou 2
Fluides de procédé
Vapeur d'eau saturée et vapeur surchauffée
Température du procédé
max. 365 °F non-Ex
Max. 329 °F FM Classe I Div. 2
Pression du procédé
min. 44 psi absolue
Diamètre de raccordement
0,91 à 39,4 po
Plage
Plage de vitesse d'écoulement : 0,03 pi/s…200 pi/s, selon le diamètre du tuyau et le transducteur
Certifications/Homologations
FM Classe I, Div. 2
Protocole de communication
Modbus RTU, Profibus PA, FF H1, HART
Communication numérique
Interface USB
Configuration et installation du système
veuillez faire tester la faisabilité de votre application spécifique

Caractéristiques

  • Plage de débit dynamique élevée même à faible débit
  • aucune réduction du diamètre du tuyau - aucune perte de charge
  • Mesure du débit massique intégrée
  • Vérification avancée des débitmètres

Documentation et schémas