Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-PIOX R721 Hygienic Inline Process Refractometer

Réfractomètre aseptique en ligne Flexim PIOX R721 - Variante de conception F&B

Product Description

Le réfractomètre pharmaceutique Flexim PIOX R721 est particulièrement aseptique grâce à son boîtier en acier inoxydable, son prisme en saphir et sa conception complète sans espace vide, ce qui permet de prévenir à tout moment toute contamination bactérienne potentielle. L’utilisation d’un réfractomètre dans l’industrie alimentaire, ainsi que dans l’agroalimentaire et les produits pharmaceutiques, permet de mesurer la concentration en ligne en temps réel et est essentielle au contrôle continu de la qualité et à l’efficacité de la production. Qu’il s’agisse de surveiller les degrés Brix lors de la production de boissons gazeuses et fruitées ou les niveaux de concentration de l’acide ascorbique et de l’acide cétogulonique lors de la fabrication de la vitamine C, le PIOX R721 fournit les valeurs souhaitées avec une précision de 0,1 %.

Mesurage des quantités
Indice de réfraction et indice de réfraction à la température de base, température du fluide, concentration g/l, % de masse et volume, masse volumique et masse volumique à la température de base, valeurs d’échelle, par exemple °Brix et °API, quantités supplémentaires programmables.
Plage de mesure
nD : 1,3 ...1,7, °Brix : 0 ...100
Précision
nD : 0,0002 (correspond à : 0,1 °Brix, 0,1 %masse)
Répétabilité
nD : 0,00002 (correspond à : 0,01 °Brix, 0,01 %masse)
Diagnostics
-20 °C ... (+130 °C) +150 °C
Température du procédé
150 psi ; 300 psi sur demande
Pression du fluide
Capteur : IP67, FM Classe I Div. 2
Transmetteur : IP65, FM Classe I Div. 2
Certifications/Homologations
Capteur R500 : IP67, ATEX (IECEx) zone 0,/1
Transmetteur R721 : boîtier en aluminium ou en acier inoxydable, IP66, ATEX (IECEx) zone 2
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304 (1.4301)
Raccordement au procédé
Compatible avec les raccords Varivent ou Tri-clamp

Caractéristiques

  • Aucune dérive de mesure due à une éventuelle sortie de plaque, comme cela se produit souvent lors de l’utilisation de réfractomètres à angle critique conventionnels dans la transformation alimentaire
  • Assurance qualité grâce au contrôle en temps réel des produits, les tests coûteux en laboratoire deviennent obsolètes
  • Prêt pour la vérification avancée des débitmètres

Documentation et schémas