Modules E/S basées sur châssis

Notre gamme d’E/S sur châssis disposent de 2 bus qui prennent en charge une grande variété de modules d’E/S tout-ou-rien, analogiques, mixtes et fonctions dédiées, y compris des thermocouples et température RTD, implantables sans outils et enfichables sous tension. Les deux assurent une disponibilité prolongée et réduisent les besoins en ingénierie pour faciliter la maintenance. Le VersaMax est destiné aux petites machines et aux applications process simples, tandis que le RX3i fournit des diagnostics avancés et des E/S hautes performances, avec de multiples options d’extension, incluant une gestion avancée de l’alimentation.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Modules E/S basées sur châssis

Chassis-based I/O

1-23 résultats sur 294 dans la rubrique Produits
:
1
1 2 3 4 5 6 7 Ellipse de pages lors de la pagination 13