Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Keystone-P-figure 1/2 butterfly valves

Vannes papillon Keystone Figure 1/2

Product Description

Une vanne papillon industrielle à usage intensif à siège résilient, de conception entre brides/à oreilles, pour les applications en construction navale, eau, CVC, énergie et industrie chimique.

Matériau
Acier inoxydable 304, acier inoxydable 316, cuproaluminium, Buna-N, fonte, fonte GS, caoutchouc EPDM, acier inoxydable
Température de service
Inférieure à 120 °C
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
150RF
Type de siège/joint
Résilient
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Dimensions de la vanne
10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 24 / DN 600, NPS 3, NPS 30, NPS 36, NPS 4 / DN 100, NPS 40
Normes de dimensions de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Vanne papillon à siège résilient

Caractéristiques

  • Le test d’usine de chaque vanne à pleine puissance assure une fermeture totalement étanche.
  • La bride de l’actionneur est normalisée pour faciliter l’interchangeabilité par l’opérateur et le montage direct de la portée des actionneurs Keystone.
  • Le joint primaire est formé par le contact préchargé entre le disque et le siège. Ces joints protègent la vanne contre le contact avec les fluides.
  • Le joint de tige bidirectionnel est adapté à la pression et s’ajuste automatiquement.
  • Le bord du moyeu du disque est arrondi et poli pour assurer une assise entièrement concentrique sans obstruction à l’écoulement du siège, ainsi que pour garantir une durée de vie maximale du siège.
  • Le siège en élastomère remplaçable isole l’arbre et les pièces du corps contre le courant et sert également de joint de bride.
  • Le joint torique moulé assure l’étanchéité positive du joint de la bride et élimine le besoin de joint d’étanchéité supplémentaires.
  • La douille supérieure à usage intensif absorbe les charges de poussée latérale et de couple.
  • La conception robuste de l’arbre monobloc offre une grande résistance et un contrôle positif du papillon.
  • Les vis à disque en acier inoxydable permettent un démontage rapide et facile.
  • Le raccordement à vis du disque est résistant aux secousses et est plus solide que l’arbre.

Documentation et schémas