Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Keystone-P-P000999

Vanne de régulation pour effluents Keystone Figure 637

Product Description

La vanne F637 est une vanne de régulation pour effluents à corps court et manchon de corps remplaçable, conçue pour résister à des conditions d’utilisation moyennes

Caractéristiques

  • Fabrication robuste.
  • Matériaux hautement résistants à l’usure.
  • Vanne de régulation bidirectionnelle pour effluents.
  • Papillon à ouverture totale pour réduire les fuites au minimum.
  • Entretoises d’extrémité de papillon en acier trempé pour protéger l’arbre contre l’érosion.
  • Vaste gamme de dimensions disponibles.
  • Plusieurs joints de tige en Viton.
  • Réparabilité complète grâce à des pièces internes remplaçables pour prolonger considérablement la durée de vie de la vanne.
  • Garniture de presse-étoupe réglable en PTFE.
  • Montage standardisé et raccordement de l’adaptateur d’entraînement permettant le montage direct des actionneurs Keystone et aussi la dépose des actionneurs alors qu’ils sont en ligne.
  • Fabriqué selon le système de qualité ISO 9001:2008. Certificat n° Mel 0400133.
  • Disponible avec certification DESP ((Directive Équipements Sous Pression). Certificat n° : 0038/PED/MUM/0710020/1.
Matériau
Acier carbone
Classe de pression
ASME
Dimensions de la vanne
NPS 6/DN 150, NPS 10/DN 250, NPS 12/DN 300, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 18/DN 450, NPS 2/DN 50, NPS 20/DN 500, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 24/DN 600, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100, NPS 8/DN 200

Documentation et schémas