Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
KTM-P-k-ball figure 190

K-Ball Figure 190 Floating Ball Valve

Product Description

K-Ball Figure 190 split body flanged ball valves are general purpose ball valves available in a variety of material configurations and featuring the patented SEALMASTER� shaft seal that provides exceptional fugitive emissions performance.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits

Caractéristiques

  • Patented SEALMASTER� shaft arrangement
  • Double shaft sealing complies with TA Luft fugitive emission requirements
  • ISO 5211 top mounting pad for simple automation
  • Blow-out proof shaft
  • Investment casting for DN 100 (NPS 4) and under, carbon steel or stainless steel bodies
  • F190F Fire safe tested to API 607 5th edition / ISO 10497:2004
  • Anti-static design according to EN 1983 / ISO 17292
  • Locking device
  • Various seat material options
  • Tightness to EN 12266-1, Rate A
  • Optional casting per AD2000-W0
  • Patented �POSILOCK� handle for DN 15 - 50 (NPS � - 2)

Documentation et schémas