Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.

Transmetteurs compacts Micro Motion 1500 et 2500 pour salle de commande

Exploitant la technologie MVD, les transmetteurs Micro Motion 1500/2500 avec montage sur rail DIN ne nécessitent que 849,50 cm³ d’espace, permettant ainsi une intégration aisée sur les panneaux des salles de commande. Avec un simple raccordement 4 fils aux capteurs pour l’alimentation et les signaux, ces transmetteurs permettent de réduire les dépenses en câblage sur mesure.

En savoir plus

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
Configurer
Configurer
Sorties disponibles
Modèle 1500 : pour les applications qui nécessitent un débit variable (en milliampères et sortie impulsions/fréquence)
Modèle 2500 : pour les applications qui nécessitent un mesurage simultané de plusieurs grandeurs avec un choix de combinaisons de sorties (analogiques, impulsions/fréquence et entrées/sorties TOR)
Boîtier
Polyamide PA 6,6
Poids
0,24 kg
Dimensions
112 mm × 45 mm × 99 mm (L × l × H)
Spécifications pour les zones dangereuses
CSA Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D ; ATEX CE 0575 ATEX II (2) G [EEx ib] IIB/IIC
Pour la certification ATEX, la température ambiante doit être comprise entre -40 et +55 °C
Alimentation
19,2 à 28,8 Vcc, 6,3 watts maximum
Certifications maritimes
Det Norske Veritas (modèles 1500 et 2500 uniquement)
American Bureau of Shipping (tous les modèles)

Caractéristiques

  • Réduisez les coûts de câblage grâce au transmetteur à montage déporté sur rail DIN de 35 mm.
  • Le transmetteur se loge facilement dans les salles de commande : seulement 0,8 dm³ d’espace est nécessaire contre 28 dm³ pour les transmetteurs à effet Coriolis.
  • Simplifiez la configuration avec un raccordement à quatre fils aux capteurs pour l’alimentation et les signaux.
  • Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
  • Vérifiez l’état du capteur en ligne sans interruption de l’écoulement et sans étalon de référence grâce à l'autocontrôle d'intégrité d'étalonnage.

Documentation et schémas