Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Net Safety-Millennium II ST3 XChem Toxic Gas Sensor

Capteur de gaz toxiques Net Safety™ Millennium II ST3 XChem[Electrochemical]

Product Description

Les capteurs électrochimiques de gaz toxiques Net Safety Millennium II ST3 XChem assurent une spécificité élevée, une réponse rapide et une longue durée de vie. Ces capteurs de gaz toxiques permettent de détecter les niveaux de sulfure d’hydrogène, de monoxyde de carbone et d’oxygène. Tous les capteurs de gaz toxiques Net Safety Millennium ST3 sont compatibles avec le transmetteur universel de gaz Net Safety Millennium II Basic (M2B), le transmetteur universel de gaz Net Safety Millennium II (M21) à une voie ou le transmetteur universel de gaz Net Safety Millennium II (M22) à deux voies. La conception utilise un capteur de gaz « SimpleClick » et consomme peu d’électricité.

Température d’utilisation
H2S : -40 °C à +60 °C
CO : -20 °C à +50 °C
O2 : -20 °C à +50 °C
Indice de protection du boîtier
IP64
Poids
Acier inoxydable : 1,4 kg
0,4 kg
Plage d’humidité
15-90 % sans condensation
Certifications/Homologations
Classe I Division 1 Groupes BCD T5
Ex d IIB+ H2 T5
Classe I Zone 1 AEx d IIB +H2 T5
Ex d IIB+H2 T5 Gb
IP64
Garantie
2 ans

Caractéristiques

  • Diagnostic de fin de vie des capteurs de gaz
  • Conception « Plug and play » permettant la reconnaissance automatique par le transmetteur de la configuration du capteur de gaz toxiques
  • Augmentation de la disponibilité grâce à une faible consommation énergétique
  • Gammes de gaz sélectionnables sur site
  • Conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus extrêmes

Documentation et schémas