Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Ovation-P-Application-Enrichment

Enrichissement des applications Ovation™

Product Description

Votre logiciel d’application doit évoluer avec vos besoins. Le service d’enrichissement des applications vous permet d’adapter de manière efficace votre système de contrôle-commande Ovation à l’évolution de vos besoins.

Informations sur les services

Avec le module d’enrichissement des applications, nous pouvons modifier votre application existante à distance afin d’étendre et d’améliorer les fonctionnalités de votre système de contrôle-commande Ovation selon le besoin.

Nos ingénieurs expérimentés peuvent revoir le logiciel d’application de manière rapide et efficace afin de prendre en charge l’ajout de périphériques tiers ou de vous aider à respecter les nouvelles exigences réglementaires, à gérer les rénovations de votre installation ou à incorporer des modifications dans la philosophie opérationnelle.

Nous pouvons également regrouper les fonctionnalités précédemment exécutées par les automates programmables, modifier les calculs de performance et apporter d’autres changements destinés à renforcer votre avantage concurrentiel, des changements que votre personnel n’a peut-être pas le temps ou l’expertise de mettre en œuvre.

Documents