Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Paine-P-211-50-070 HP and HP Transducer

Transducteur haute pression et haute température Paine™ 211-50-070

Product Description

Le transducteur haute pression et haute température Paine™ 211-50-070 est un transducteur combiné robuste haute pression/haute température (HP/HT). De construction entièrement soudée, cet appareil compact est conçu pour assurer précision, stabilité et répétabilité dans des environnements exposés à de grands chocs et de fortes vibrations. Conçu pour des températures d'application allant jusqu'à 260 °C, ce transducteur est une excellente solution pour les environnements offshore, en fond de puits, le secteur de l'énergie et les applications industrielles.

Plage de mesure
Valeur absolue
Température de service
23 °C à 260 °C
Fluides de procédé
Compatible avec l'alliage UNS N07718 recuit en solution et vieilli à une dureté minimale de 40HRC et Inconel 718
Orifice/raccord de pression
Selon MS33656-E3 en utilisant un joint d'étanchéité remplaçable en Inconel 600 recuit

Caractéristiques

  • Conçu pour des conditions de production pour mesurer des pressions jusqu'à 2 068 bar
  • Supporte des pressions élevées et des températures de service jusqu'à 260 °C pour les environnements extrêmes
  • Proposé dans un format compact avec un diamètre d'½ po
  • La construction entièrement soudée et scellée allie durabilité, résilience et stabilité dans des conditions corrosives
  • Possibilité de personnaliser le transducteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière

Documentation et schémas