- Accueil
- Solutions d’automatisation
- Automatisation industrielle et d’usine
- Électrovannes
- Vannes commerciales
- Électrovannes à pincement de tube
Électrovannes à pincement de tube
Les électrovannes à pincement de tube sont destinées à interrompre ou réguler le débit des liquides ultra-purs qui circulent dans des tubulures flexibles jetables. Pour réguler le débit des liquides, les électrovannes à pincement de tube pneumatiques utilisent de l’air sous pression de manière à actionner le mécanisme de pincement pour ouvrir ou fermer la vanne. Les électrovannes à pincement de tube contrôlent le mouvement du piston de manière électronique, ce qui contrôle la position marche/arrêt de la vanne. Les électrovannes à pincement de tube à 2 et 3 voies ASCO d’Emerson visent à garantir l’intégrité des liquides ultra-purs dans les domaines du traitement biopharmaceutique, de l’industrie pharmaceutique, du diagnostic, de la technologie à usage unique (SUT), de la chromatographie et de l’agroalimentaire.
Électrovannes à pincement de tube