Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Plantweb-Insight Valve Health Application

Application Valve Health Plantweb Insight™

Product Description

L'application Valve Health est un logiciel qui génère des indicateurs de l'indice d'intégrité en se basant sur le niveau de dégradation des vannes connectées. L'indice d'intégrité est calculé et présenté sur un tableau de bord pour permettre une visualisation aisée de l'état de l'ensemble du parc de vannes. L'application Valve Health combine l'expertise d'Emerson avec l'analyse des vannes, afin de fournir des indicateurs personnalisés en fonction des paramètres définis par l'utilisateur pour chaque vanne. Le tableau de bord présente des données sur les tendances passées, les explications des problèmes de vannes, les actions recommandées et les délais d'action recommandés. L'application Valve Health fournit aux utilisateurs des informations plus détaillées sur l'état de leurs vannes, ce qui leur permet de prendre de meilleures décisions de maintenance et d'améliorer la fiabilité et les performances de l'usine.

Système hôte sur site
Logiciel de virtualisation :
  • Version16 ou ultérieure du matériel virtuel Vmware®
  • Configuration De Microsoft Hyper-V® version 8.0 ou supérieure

Configuration matérielle requise :
  • Processeurs = 8 noyaux dédiés²
  • Mémoire = RAM de 16 Go
  • Disque dur = Espace libre de 500 Go
Client Web
Navigateurs (versions récentes prise en charge) :
  • Google Chrome™
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox®
Caractéristiques de la communication
  • Entrées (sources des données) : Passerelle de communication sans fil 1410/1420 d’Emerson avec adaptateur THUM d’Emerson
  • Révision du logiciel : Plantweb Insight v3.0.0
  • Entrées (sources des données) : AMS Device Manager avec serveur de données
  • Révision du logiciel :
    • Plantweb Insight v3.2.0
    • AMS v14,5 P2

Caractéristiques

  • Donner la priorité aux réparations
    • La vue tableau de bord permet aux utilisateurs d'identifier rapidement les vannes à risque et les actions à entreprendre pour les remettre en état.
  • Surveillance automatique
    • L'application surveille en permanence les alertes de l'appareil et analyse les paramètres en temps réel pour détecter les problèmes.
  • Expertise dans le domaine des vannes de régulation
    • Les actions et les délais recommandés par l'application Valve Health sont basés sur les connaissances approfondies des experts en vannes de régulation d'Emerson.
    • Même une personne qui n'est pas spécialiste des vannes de régulation peut comprendre l'analyse de l'état son parc de vannes et prendre des décisions à ce sujet grâce à un code couleur et à la présence d'informations exploitables concernant ce qu'il faut faire, le mode d'activité et le moment de l'intervention..

Documentation et schémas