Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-Analytical CVU Conductivity Validation Unit

Kit d’étalonnage de la conductivité Rosemount™

Product Description

Avec le kit d’étalonnage Rosemount, vous pouvez mettre au point un document détaillé pour la procédure opératoire standard sur la qualité de l’eau de haute pureté. Étalonné selon les normes traçables NIST, cet instrument permet de répondre aux exigences de validation et dépasse les exigences de précision USP2. Ce kit est idéal pour les applications où l’étalonnage d’une sonde de conductivité par rapport à une solution standard n’est pas réalisable. Le kit convient à l’industrie pharmaceutique, à l’industrie des semi-conducteurs et au secteur des utilités industrielles.

Dimensions
Largeur 48,3 cm, profondeur 40,6 cm, hauteur 30,5 cm
Poids
Mallette : sonde simple 9,5 kg / sonde double 11,3 kg
Câbles
3 @ 16QWG
Alimentation
Code de commande -01 : 115/230 Vca ±15 %, 50/60 Hz. Entrée d’alimentation 10 W min.
Entrée
Une ou deux entrées de sonde isolées
Sorties
Deux sorties de courant isolées de 4-20 mA ou 0-20 mA. Entièrement réglables. Charge maximale : 550 ohms.
Connecteurs
Connexion d’alimentation (3 fils) : section des conducteurs 0,205-3,31 mm². Blocs de raccordement de la carte de signal : section des conducteurs 0,128-1,31 mm². Connecteurs de sortie courant (2 fils) : section des conducteurs 0,205-1,31 mm².

Caractéristiques

  • Documentation précise en matière de procédure opératoire standard sur la qualité de l’eau de haute pureté
  • Étalonné selon les normes traçables NIST avec certificat d’étalonnage pour aider à répondre aux exigences de validation
  • Appareil dépassant les exigences de précision USP2 pour garantir la fiabilité de la documentation de procédé
  • Possibilités de compensation brute ou de température pour diverses applications
  • Conçu pour la compensation en température de l’eau de haute pureté ou des cations
  • Conçu avec deux sorties isolées configurables pour la conductivité ou la température du procédé
  • Mallette de transport portable et robuste avec verrouillage qui protège l’instrument pendant le transport
  • Instrument facile à utiliser qui comprend tous les câbles et les lignes d’impulsions nécessaires pour une connexion simple aux systèmes d’eau
  • Livré avec un analyseur Rosemount 1056 et une sonde à passage direct en acier inoxydable de modèle 404-11-17 avec une valeur constante de cellule de 0,01/cm

Documentation et schémas