Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-Calibration and Validation Service

Service d’étalonnage et de validation pour les produits Rosemount™

Product Description

Le personnel d’Emerson peut étalonner et valider tous les appareils de mesure afin d’assurer la précision des données de vos produits pour :

  • Respecter vos sorties cibles
  • Éviter les arrêts
  • Respecter les exigences réglementaires et de sécurité
C’est un moyen simple de protéger la précision de vos données, en particulier si votre personnel est surchargé ou ne dispose pas des compétences spécifiques.

Informations sur les services

La précision du produit peut dériver au fil du temps, en particulier en présence de vibrations, de chocs et de conditions de fonctionnement difficiles qui peuvent entraîner des variations légères mais critiques.

Notre personnel de service certifié en usine est capable de calibrer n’importe quel appareil de mesure sur le marché pour garantir que vos systèmes de contrôle-commande reçoivent des données précises.

Si l’étalonnage programmé est une exigence dans votre secteur, confiez le travail à notre personnel d’entretien afin de garantir une réalisation optimale et rapide. Cette assistance supplémentaire libère votre personnel pour d’autres tâches plus importantes.

Au centre de service local d’Emerson, les systèmes internes sont conçus pour répondre aux objectifs de la norme ANSI Z540-1-1994 afin que vous puissiez en toute confiance :

     
  • Obtenir des certificats d’étalonnage conformément aux exigences de votre secteur
  •  
  • Garantir que l’étalonnage est conforme à la norme ISO 10474 3.1B ou EN 10204 3.1

Sur site au sein de vos installation, l’étalonnage et la validation des produits Rosemount sont à votre disposition pour vous permettre non seulement de recevoir des résultats « à l’état actuel » et « à l’état final », mais aussi de garantir que :

     
  • L’étalonnage et la validation sont conformes à la norme ISO 10474 2.1 ou EN 10204 2.1
  •  
  • Les méthodes de mesure et les équipements d’essai utilisés lors de l’inspection et de la validation sont traçables selon le NIST (National Institute of Standards and Technology).

Documents