Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-4088 Transmitter and 485 Annubar

Transmetteur Rosemount™ 4088 MultiVariable™ et élément primaire 485 Annubar™

Spécifications

Transmetteur Rosemount™ 4088 MultiVariable™
Garantie
Garantie limitée à 12 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/100
Protocole de communication
Modbus™, BSAP/MVS
Plage de mesure
Jusqu'à 138 bar pour la pression différentielle, jusqu'à 420 bar pour la pression statique
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
NACE™, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Élément primaire à sonde Annubar™ Rosemount™ 485
Pression de service maximale
ANSI B16.5 2 500 lb
Plage de température du procédé
-100 à 454 °C
Type de fluide
Liquide, gaz, vapeur
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316/316L, alliage C-276
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

Transmetteur Rosemount™ 4088 MultiVariable™
  • Les transmetteurs Modbus permettent une mesure multivariable en combinant la pression différentielle, la pression statique et la température
  • Éléments primaires disponibles comme options d’assemblage pour une installation et une mise en service simplifiées
  • La technologie de capteur optimisée permet de capturer les grandes fluctuations de débit, fréquentes dans les applications de production de pétrole et gaz
  • L’amélioration de la fonctionnalité de mesurage du débit garantit une précision de ±0,05 % pour une plus grande précision des relevés
  • L’indicateur LCD fournit des données obtenues exactement au point de mesure pour une meilleure vision du procédé
  • Appariement Callendar-Van Dusen de la sonde qui améliore la précision de mesure de la température, permettant ainsi un calcul de débit aux performances inégalées
  • La protection contre l’inversion du câblage protège l’appareil contre tout mauvais câblage.
  • Conception SuperModule™ entièrement soudée qui fournit une précision sans égale pour les environnements et les applications difficiles
  • La consommation d’énergie réduite permet de diminuer la taille et le nombre de panneaux solaires et de batteries pour un meilleur rendement
Élément primaire à sonde Annubar™ Rosemount™ 485
  • La forme en T crée un point de séparation fixe pour l’amélioration du signal de la pression différentielle sur une plage de débit plus importante
  • La zone de stagnation du capteur est positionnée pour réduire le bruit et les imprécisions de mesure, ainsi que pour empêcher l’encrassement dû aux particules
  • La forme en T permet une très faible perte de charge non récupérable
  • Le puits thermométrique intégré ajoute une mesure de température sans points d’insertion supplémentaires
  • La conception légère sur lignes de grand diamètre fournit une solution économique d’éléments primaires

Documentation et schémas

Transmetteur Rosemount™ 4088 MultiVariable™
Élément primaire à sonde Annubar™ Rosemount™ 485