Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-142 Insertion Conductivity Sensor

Sonde de conductivité à insertion Rosemount™ 142

Product Description

La sonde de conductivité à contact Rosemount 142 est idéale pour une utilisation dans des applications propres et à conductivité modérément élevée. Elle est équipée d’un raccordement au procédé MPT 3/4 po qui permet de la poser directement dans la tuyauterie, les cuves ou les T à circulation. La sonde de conductivité est disponible avec une option haute température pour une utilisation jusqu’à 200 °C.

Température ambiante
Voir les fiches de spécifications pour plus de détails.
Matériaux de construction
Matériaux en contact avec le procédé :
Électrodes et corps : acier inoxydable 316
Isolant : PEEK (option haute température) ; PCTFE (option basse température)
Joints toriques : Viton®.

Caractéristiques

  • Constantes de cellule sélectionnables de 0,01/cm et 1,0/cm pour des applications à faible conductivité
  • Sonde de conductivité avec options haute température pour une utilisation entre 100 et 200 °C
  • Facilité de câblage de terrain grâce à une boîte de jonction intégrée en aluminium moulé

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits