Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-2090 Pulp and Paper Pressure Transmitter

Transmetteurs de pression Rosemount™ 2090P pour l’industrie papetière

Product Description

De par son format compact et sa construction robuste, le transmetteur de pression Rosemount 2090P est idéal pour l’industrie papetière. Ce transmetteur léger est conçu avec un montage affleurant de 1 pouce compatible avec un raccordement de procédé de type PMC ou un raccordement de montage fileté de 1½ pouce. Il peut être étalonné pour des plages de valeurs faibles, de 0 à 0,1 bar (1,5 psi) ou élevées, de 0 à 20,7 bar (300 psi) , afin de garantir la fiabilité des mesures.

Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/20
Protocole de communication
HART® 4-20 mA
Étendue de mesure
Jusqu’à 20,7 bar (300 psig) pour la pression relative, jusqu’à 20,7 bar (300 psia) pour la pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

  • Ce transmetteur est conçu avec un montage affleurant de 1 pouce compatible avec un raccordement de procédé de type PMC ou un raccordement de montage fileté de 1½ pouce.
  • Il est étalonné pour des plages de valeurs faibles, de 0 à 0,1 bar (1,5 psi) ou élevées, de 0 à 20,7 bar (300 psi), pour une souplesse d’application.
  • Conception légère et compacte pour une installation simple
  • L’indicateur LCD entièrement configurable affiche les variables de procédé, le pourcentage d’échelle et le message de diagnostic.
  • Il communique via le protocole HART® de 4 à 20 mA, pour une intégration simplifiée avec tous les systèmes hôtes.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 13 results for Pièces et accessoires
: