Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-3051SAL Level Transmitter

Transmetteur de niveau Rosemount™ 3051SAL

Product Description

Effectuez des mesures de pression fiables dans des conditions extrêmes avec le transmetteur de niveau Rosemount 3051SAL, une solution haut de gamme qui offre des fonctionnalités avancées pour les mesures de niveau des bacs ventilés et sous pression. Ce transmetteur est un appareil certifié pour les applications de sécurité et dispose de diagnostics avancés pour une meilleure compréhension du procédé. Conçu pour permettre un montage direct, déporté, en système équilibré et en assemblage Tuned-System™, cet appareil satisfait un large éventail de demandes et d’exigences de procédés pour les applications de mesure de niveau.

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
3051SAL Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051SAL Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Max. Pression de service
Jusqu’à 689,48 bar
Plage de température du procédé
En fonction du liquide de remplissage : 410 °C au maximum, -105 °C au minimum
Protocole de communication
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Type de séparateur
Montage direct, montage déporté, Tuned-System, système équilibré
Raccordement au transmetteur
Soudé réparable, entièrement soudé
Raccordement au procédé
À bride : ANSI/ASME, EN/DIN, GOST et JIS
�Fileté : NPT, DIN, ISO
�Aseptique
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, alliage 400, tantale, alliage 400 plaqué or, acier inoxydable 316L plaqué or, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des matériaux
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle, intelligence du procédé, ligne d’impulsion bouchée
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NACE®, 3A, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications

Caractéristiques

  • L’appareil permet un montage direct, un montage déporté et des systèmes équilibrés et ajustés pour répondre aux différentes exigences des applications.
  • La solution Tuned-System permet de réduire les effets de la température de l’ordre de 10 à 20 % et d’améliorer le temps de réponse de 80 % par rapport aux installations traditionnelles.
  • Il existe une variété de raccordements au procédé, tels que les séparateurs à bride, filetés et sanitaires pour la souplesse d’application.
  • La construction soudée et réparable permet de réparer le système de séparateurs et la conception entièrement soudée assure un raccordement robuste pour les applications difficiles.
  • La variable d’échelle permet au transmetteur de sortir des unités de niveau.
  • L’indicateur déporté permet des raccordements au procédé à montage direct avec accès à l’interface du transmetteur au niveau du sol.
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
  • Diagnostics avancés pour offrir une couverture diagnostique, qui détecte les problèmes de boucle électrique et les conditions anormales du procédé

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 30 results for Pièces et accessoires
: