Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-3051SAL Wireless Level Transmitter

Transmetteur de niveau sans fil Rosemount™ 3051SAL

Product Description

Doté de la technologie WirelessHART®, le transmetteur de niveau sans fil Rosemount 3051SAL est une solution inégalée pour optimiser la mesure de niveau. Cet instrument sans fil permet un montage direct, déporté, en système équilibré et en assemblage Tuned-System™ pour satisfaire les nombreuses exigences des procédés. Doté d’une plate-forme SuperModule™ en acier inoxydable hermétiquement scellée, ce transmetteur est gage de stabilité, offre une garantie limitée à 15 ans et un module d’alimentation d’une durée de 10 ans, garantissant la fiabilité sur le terrain.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
3051SAL Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Max. Pression de service
Jusqu’à 689,48 bar
Plage de température du procédé
En fonction du liquide de remplissage : 410 °C au maximum, -105 °C au minimum
Protocole de communication
WirelessHART®
Type de séparateur
Montage direct, montage déporté, Tuned-System, système équilibré
Raccordement au transmetteur
Soudé réparable, entièrement soudé
Raccordement au procédé
À bride : ANSI/ASME, EN/DIN, GOST et JIS
�Fileté : NPT, DIN, ISO
�Aseptique
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, alliage 400, tantale, alliage 400 plaqué or, acier inoxydable 316L plaqué or, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des matériaux
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle, intelligence du procédé, ligne d’impulsion bouchée
Certifications/homologations
NACE®, 3A, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour obtenir la liste complète des certifications
Fréquence de rafraîchissement
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Longue portée (225 m), portée étendue (800 m), déporté (225 m) et déporté à gain élevé (1 km)

Caractéristiques

  • Sûre et économique, la technologie WirelessHART® procure une fiabilité des données supérieure à 99 %.
  • La plate-forme SuperModule offre une garantie et une stabilité de 15 ans pour une plus grande fiabilité sur le terrain.
  • L’appareil permet un montage direct, un montage déporté et des systèmes équilibrés et ajustés pour répondre aux différentes exigences des applications.
  • La solution Tuned-System permet de réduire les effets de la température de l’ordre de 10 à 20 % et d’améliorer le temps de réponse de 80 % par rapport aux installations traditionnelles.
  • L’antenne sans fil externe omnidirectionnelle améliore la connectivité dans les zones éloignées avec une portée allant jusqu’à 1 km.
  • Il existe une variété de raccordements au procédé, tels que les séparateurs à bride, filetés et sanitaires pour la souplesse d’application.
  • Optimisé et robuste, le système de séparateurs assure la fiabilité à l’aide des options soudées réparables et des options entièrement soudées.
  • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
  • L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 30 results for Pièces et accessoires
: