Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-333 HART Tri-Loop

Convertisseur de signal Rosemount™ 333 HART® Tri-Loop™

Product Description

Le convertisseur de signaux Rosemount 333 HART Tri-Loop vous permet d’obtenir facilement jusqu’à trois sorties analogiques supplémentaires. Ce convertisseur de signaux est conçu pour convertir un signal multivariable HART numérique en trois variables de procédé analogiques indépendantes de 4 à 20 mA sans avoir recours à des transmetteurs ou à un câblage supplémentaire. Disponible comme appareil d’alarme haute ou basse, ce produit est aussi offert avec des options de montage sur rail DIN et des voies de sortie analogique électriquement isolées pour une grande souplesse de configuration.

Signal de sortie
3 signaux analogiques supplémentaires
Effets de la température ambiante
±0,15% de l’étendue d’échelle
Stabilité
±0,1 % de l’étendue d’échelle pendant 12 mois

Caractéristiques

  • Convertit un signal numérique HART en trois signaux analogiques 4-20 mA distincts supplémentaires pour les applications de contrôle et de surveillance
  • Disponible en appareil d’alarme haute ou basse pour une plus grande souplesse d’application
  • Le convertisseur ne nécessite pas de transmetteurs ni de câblage supplémentaires, ce qui simplifie l’installation
  • Offre aussi des options de montage sur rail DIN, avec des voies de sortie analogique électriquement isolées

Documentation et schémas