Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-398R Retractable pH ORP Sensor

Sonde de pH/ORP rétractable Rosemount™ 398R

Product Description

La sonde pH/sonde ORP Rosemount 398R munie d’un câble intégré se caractérise par une construction résistante aux produits chimiques en Tefzel™, titane, et une jonction de référence TUpH™. Cette sonde de pH/ORP est idéale pour mesurer le pH dans les liquides de traitement difficiles tels que les décapants d’eau acide, les tours de blanchiment de la pâte à papier qui utilisent du dioxyde de chlore et les flux de procédé contenant une variété de solvants organiques.

Plage de mesure
Sonde de pH : 0 à 14
Sonde d’ORP : -1 500 à +1 500 mV
Plage de température
32 à 212 °F (0 à 100 °C)
Pression de service
Demi-bulbe : 0 à 250 psig (0 à 17,24 barg)
Bulbe plat : 0 à 100 psig (0 à 6,89 barg)
Pression de service maximale
(à la rétraction ou à l’insertion)
Tube de 21 po 64 psig (4,41 barg)
Tube de 36 po 35 psig (2,41 barg)

Caractéristiques

  • La résistance chimique supérieure permet à la sonde de pH/sonde ORP de résister aux applications contenant du dioxyde de chlore et une grande variété de solvants organiques et d’agents oxydants.
  • Une maintenance minimale grâce à la technologie de référence TUpH permet d’assurer une longue durée de vie à la sonde pH/ORP dans les procédés de revêtement, d’encrassement et d’empoisonnement.
  • Voie de référence hélicoïdale empêchant l’empoisonnement de la référence et la cassure du verre résistant pour une longue durée de vie de la sonde pH/ORP

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-8 of 8 results for Pièces et accessoires
: