Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-4392 Erosion Wireless Transmitter

Transmetteur sans fil d’érosion de la série 4392 Rosemount™

Product Description

Les transmetteurs sans fil d’érosion Rosemount de la série 4392 offrent des données d’érosion continues, précises et très sensibles en temps réel, ce qui permet d’optimiser les performances grâce à l’optimisation des procédés et d’éliminer le besoin d’inspections visuelles coûteuses. Les transmetteurs offrent des données supérieures de gestion d’érosion en utilisant les instruments de la gamme supérieure, offrant ainsi un traitement des données amélioré, des solutions de gestion des données flexibles et une interface utilisateur conviviale.

Types de sonde
Lecture des sondes de sable à éléments multiples
Résolution
Résolution de l’instrument de 24 bits.
Protocole de communication
HARTsans fil, CEI 62591
Fréquence de mesure
2 minutes à 24 heures
Plage de température
-40 ° ;C (-40 ° ;F) - +70 ° ;C (158 ° ;F)
Type de mesure
Données brutes (pour les logiciels dédiés) et valeurs calculées (taux de perte de métal ou de corrosion) pour les systèmes de données génériques
Précision
10 à 100 ppm d’épaisseur de sonde, selon le type de sonde et les conditions environnementales

Caractéristiques

  • Fournit des données de surveillance continues, précises et hautement sensibles
  • Transmetteur d’érosion compatible avec les sondes ER et LPR d’Emerson et d’autres grands fournisseurs
  • Transmetteur d’érosion compatible avec les sondes de 1 à 4 éléments d’Emerson et d’autres grands fournisseurs
  • Câble de sonde jusqu’à 20 mètres pour un positionnement pratique et flexible pour la maintenance et les signaux radio
  • Flexibilité dans les formats de données et la gestion des données
  • Fréquence d’échantillonnage 15 x meilleure en comparaison à la génération précédente
  • Augmente la qualité des mesures et diminuent les coûts d'entretien
  • HART® sans fil : compatibilité transparente avec les dispositifs Emerson existants
  • Consommation d’énergie optimisée : batterie jusqu’à 4 fois supérieure en comparaison à celle de la génération précédente

Documentation et schémas