Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-5081 Explosion-proof Transmitter

Transmetteur antidéflagrant Rosemount™ 5081

Product Description

Le transmetteur antidéflagrant Rosemount 5081 est un appareil monocanal alimenté par une boucle qui peut prendre en charge l'entrée d'une variété de sondes d'analyse liquide, y compris des sondes de pH/ORP, des sondes de conductivité (à contact et toroïdales) et des sondes ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone). Le transmetteur est équipé d'un boîtier robuste, résistant aux intempéries et à la corrosion, pour faire face aux environnements difficiles.

Plage de mesure
Varie selon le type de sonde. Voir les fiches de spécifications pour plus de détails.
Température de service
-4 à 149 °F (-20 à 65 °C)
Alimentation électrique
La tension électrique d'alimentation minimale est de 12 Vcc. La tension d’alimentation maximale est de 42,4 Vcc (30 Vcc pour une exploitation de sécurité intrinsèque). La tension électrique d'entrée doit couvrir la chute de tension dans le câble en plus de la résistance de charge externe nécessaire pour les communications en plus de la résistance de charge externe nécessaire pour les communications HART® (250 Ω minimum).
Certifications/Homologations
Pour plus de détails, voir les spécifications concernant les mesures intéressantes.
Indice de protection du boîtier
Enceinte : alliage d'aluminium contenant moins de 6 % de magnésium, avec revêtement en polyester époxy. NEMA 4X (IP65) Joints toriques du couvercle en néoprène.
Poids
10 lb/11 lb (4,5/5,0 kg)

Caractéristiques

  • Conception robuste et antidéflagrante en fonte d’aluminium très résistante.
  • Installation plus rapide grâce à la programmation de démarrage rapide
  • Certifications de sécurité intrinsèque, non incendiaire et antidéflagrant pour les zones dangereuses
  • Visibilité des paramètres du procédé grâce à l’utilisation des communications numériques HART® ou Profibus DP
  • Connectez-vous en toute simplicité avec les API et les SNCC en choisissant les options de communication HART® or FOUNDATION™ Fieldbus

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-5 of 5 results for Pièces et accessoires
: