Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-OCX8800 Oxygen and Combustibles Transmitter

Analyseur d’oxygène et d’imbrûlés Rosemount™ OCX8800

Product Description

L’analyseur d’oxygène et d’imbrûlés Rosemount OCX8800 permet une mesure précise et continue du taux d’oxygène et d’imbrûlés restants dans les gaz de combustion issus d’un procédé de combustion. Éprouvé et mondialement reconnu, le capteur en oxyde de zirconium constitue la base de la mesure d’oxygène. Associé au capteur d’imbrûlés, il peut détecter les concentrations d’oxygène et d’imbrûlés dans les gaz de combustion à des températures pouvant atteindre 1 427 °C (2 600 °F).

Temps de réponse
Oxygène : jusqu’à 10 s T90
Imbrûlés : jusqu’à 25 s T90
Plage de température du procédé
Jusqu’à 1 427 °C (2 600 °F)
Température ambiante
-40 à 100 °C (-40 à 212 °F)
Dimensions
Différentes longueurs de sonde allant de 0,46 à 2,74 m (18 po à 9 pi)
Protocole de communication
HART 4-20 mA, bus de terrain FOUNDATION
Certifications/Homologations
Voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

  • Mesures d’oxygène et d’imbrûlés dans un transmetteur unique, dont l’installation est aisée
  • Capteurs remplaçables sur site
  • Compatibles avec HART®, FOUNDATION® Fieldbus et AMS/PlantWeb®
  • Le cycle de purge de l’air améliore l’étalonnage et l’efficacité de la cellule
  • Panneau d’étalonnage automatique fabriqué en usine en option
  • Filtre interne et filtres in situ supplémentaires pour réduire les intervalles de maintenance
  • Voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 12 results for Pièces et accessoires
: